TPS22996EVM

TPS22996EVM

지금 주문하기

개요

TPS22996 평가 모듈(EVM)은 TPS22996을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 상승 시간을 조정할 수 있는 TPS22996 5.5V, 4A, 14mΩ 2채널 부하 스위치입니다. EVM을 사용하여 사용자가 전체 전압 및 전류 등급을 통해 TPS22996를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • VIN 입력 전압 범위: 0.6V~VBIAS
  • VBIAS 입력 전압 범위: 2.5V~5.5V
  • TPS22996 부하 스위치 장치의 VIN, VOUT, ON, VBIAS 및 GND 핀에 액세스
  • VOUT 슬루율 설정을 위한 온보드 ON 저항기
  • 채널당 4A의 최대 연속 전류
부하 스위치
TPS22996 조정형 상승 시간을 지원하는 2채널, 5.5V, 4A, 14mΩ 온저항 부하 스위치 TPS22996H-Q1 조정 가능한 상승 시간을 지원하는 차량용, 2채널 5.5V 4A 14mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22996EVM TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22996, TPS22996H-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 3. 22
인증서 TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 12. 12