TPS22999EVM

TPS22999EVM

지금 주문하기

개요

TPS22999 평가 모듈(EVM)은 TPS22999을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS22999는 제한된 돌입 전류를 지원하는 4.5V, 7.5-mΩ, 1.5A 고속 턴온 부하 스위치입니다. EVM을 사용하여 사용자가 전체 전압 및 전류 등급을 통해 TPS22999를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • VIN 입력 전압 범위: 0.1V~Vbias 1V
  • VBIAS 입력 전압 범위: 2.3V~5.5V
  • 선택적 추가 커패시턴스를 위한 랜딩 패드가 있는 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
  • TPS22999 부하 스위치의 VIN, VOUT, EN, VBIAS, PG 및 GND 핀에 액세스
부하 스위치
TPS22999 — 제한된 돌입 전류를 지원하는 4.5V, 1.5A, 7.5mΩ 온 저항 빠른 턴온 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22999EVM — TPS22999 evaluation module for 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ on-resistance fast turn-on load switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22999EVM — TPS22999 evaluation module for 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ on-resistance fast turn-on load switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22999 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 11. 6
인증서 TPS22999EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 16