TPS23751EVM-104

TPS23751EVM-104

지금 주문하기

개요

TPS23751EVM-104 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23751, which is a Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23751 is targeted at flyback only applications and is compliant with the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) standard. This EVM contains input & output power connectors as well as an array of on board test points for circuit evaluation.

특징
  • Powers up to 25.5 W PDs
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET
  • High efficiency and Eco-mode™
  • Synchronous rectifier disable signal
  • PowerPad™ TSSOP packages
  • IEEE 802.3at classification with status flag
  • Complete PoE interface plus DC/DC controller
  • Adapter ORing support
  • Programmable frequency
전동 장치
TPS23751 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS23751EVM-104 — TPS23751 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23751EVM-104 TPS23751 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS23751EVM-104 EVM: Evaluation Module for TPS23751 (Rev. A) 2012. 11. 2
인증서 TPS23751EVM-104 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2