TPS23753AEVM-001

TPS23753AEVM-001용 5Vout, 7W, IEEE 802.3-2005 호환, PD 컨트롤러, PS 컨트롤러 EVM

TPS23753AEVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS23753AEVM-001 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23753A, which is a Class 3 PoE PD + PWM Controller. It contains input and output power connectors and an array of onboard test points for circuit evaluation. The TPS23753AEVM-002 (3.3-V output) can be configured with simple bill of materials (BOM) changes.

특징
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power (optimized for 7W)
  • Low-cost, basic design
  • Simple gate drive, Shottky diode rectified secondary
  • 7-W output power from power over ethernet (PoE), 48-V or 24-V adapter and 4-W output power from a 12-V adapter
  • 3.3-V output voltage with simple BOM changes
반도체
TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스와 절연 컨버터 및 컨트롤러 TPS23753A 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS23753AEVM-001 — 5Vout, 7W, IEEE 802.3-2005 Compliant, PD Controller, PS Controller EVM for TPS23753AEVM-001

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23753AEVM-001 5Vout, 7W, IEEE 802.3-2005 Compliant, PD Controller, PS Controller EVM for TPS23753AEVM-001

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A (Rev. A) 2014. 3. 27
인증서 TPS23753AEVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2