TPS23753AEVM-004

TPS23753AEVM-004

지금 주문하기

개요

TPS23753AEVM-004 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23753A, which is a Class 3 PoE PD + PWM Controller. It contains input and output power connectors and an array of onboard test points for circuit evaluation. The TPS23753AEVM-003 (5-V output) and TPS23753AEVM-005 (12-V output) can be configured with simple bill of materials (BOM) changes.

특징
  • Efficient, general market design
  • Simple gate drive, synchronous rectified secondary
  • 10-W output power from power over Ethernet (PoE), 48-V or 24-V adapter and 6-W output power from a 12-V adapter
  • 5-V or 12-V output voltage with simple BOM changes
MOSFET
CSD17510Q5A 30V, N-채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.2mOhm

 

전동 장치
TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스와 절연 컨버터 및 컨트롤러 TPS23753A 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 3.3Vout 10W IEEE 802.3-2005 호환 PD 컨트롤러, PS 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23753AEVM-004 TPS23753AEVM-004 3.3Vout 10W IEEE 802.3-2005 호환 PD 컨트롤러, PS 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS23753AEVM-004: Evaluation Module for TPS23753A.. (Rev. F) 2016. 3. 7
인증서 TPS23753AEVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2