TPS23754EVM-383

TPS23754EVM-383

지금 주문하기

개요

TPS23754EVM-383 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23754, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23754 is targeted at wide Vin aplications (24 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3 at Power over Ethernet (PoE) standard. This active clamp forward (ACF) EVM was designed for high efficiency applications and contains input & output power connectors as well as an array of on board test points for circuit evaluation. A synchronous flyback, 5-V, 25-W EVM (TPS23754EVM-420) is also available.

특징
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
  • Efficient, general market design
  • Self driven, synchronous rectified secondary
  • 25-W output power from power over ethernet (POE), 30-W output power from a 48-V adapter
  • Operates from either POE or external adaptors (48 V)
  • 12-V output voltage
전동 장치
TPS23754 — IEEE 802.3at, 고효율, PoE 인터페이스 및 DC/DC 컨트롤러 TPS23754-1 — IEEE 802.3, PoE 인터페이스 및 절연 컨버터 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS23754EVM-383 — 33-57V Vin, 12V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23754EVM-383 — 33-57V Vin, 12V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS23754EVM-383 EVM: Evaluation Module for TPS23754. (Rev. C) 2011. 11. 28
인증서 TPS23754EVM-383 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2