TPS23754EVM-420
TPS23754용 20-57V Vin, 5V Vout 고전력 평가 모듈
TPS23754EVM-420
개요
TPS23754EVM-420 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23754, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23754 is targeted at wide Vin aplications (24 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) standard. This synchronous flyback EVM contains input and output power connectors and an array of on board test points for circuit evaluation. An active clamp forward, 12-V, 30-W EVM (TPS23754EVM-383) is also available.
특징
- Efficient, general market design
- Self driven, synchronous rectified secondary
- 25-W output power from power over ethernet (PoE), 30-W output power from a 48-V adapter
- Operates from either PoE or external adaptors (24 and 48 V)
- 5-V output voltage
반도체
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS23754EVM-420 — 20-57V Vin, 5V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754
TPS23754EVM-420 — 20-57V Vin, 5V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS23754EVM-420 EVM: Evaluation Module for TPS | 2009. 4. 17 | ||
| 인증서 | TPS23754EVM-420 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |