TPS23756EVM

TPS23756EVM

지금 주문하기

개요

The TPS23756EVM contains evaluation and reference circuitry for the TPS23756, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23756 is targeted at wide Vin aplications (12 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3 at Power over Ethernet (PoE) standard. This EVM contains input & output power connectors and an array of on board test points for circuit evaluation.

특징
  • High-power PD and DC-DC converter controllers
  • Wide-input voltage range DC-DC converter
  • Operates from PoE or external adapters
전동 장치
TPS23756 — 플라이백/포워드 DC-DC 컨트롤러 및 12V~57V 어댑터를 지원하는 클래스 4 PoE PD
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS23756EVM — TPS23756EVM: Evaluation Module for TPS23756

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23756EVM — TPS23756EVM: Evaluation Module for TPS23756

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS23756EVM User's Guide (Rev. A) 2010. 4. 1
인증서 TPS23756EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2