TPS23757EVM

TPS23757EVM

지금 주문하기

개요

The TPS23757EVM contains evaluation and reference circuitry for the TPS23757. The TPS23757 contains a powered device (PD) and a power supply controller supporting many high-efficiency topologies. The TPS23757EVM supports the IEEE 802.3at (draft) standard for a type 1 PD (equivalent to the 13W standard of IEEE 802.3-2008) and contains a power supply controller optimized for high-efficiency converter topologies. The TPS23757EVM is targeted at 11-W, synchronous flyback converter applications.

특징
  • Efficient, general market design
  • Self-driven, synchronous rectified secondary
  • 11-W output power from power-over-ethernet (POE) or from a 48-V adapter
  • Operates from either POE or external adapters (24 V, 48 V)
  • 5-V output voltage
  • NOTE: Only the 5-V version is orderable. The 5-V version can be converted to the 3.3-V version using few component changes, please see the User's Guide page 11 for the details
전동 장치
TPS23757 — 플라이백/포워드 DC-DC 컨트롤러 및 12V~57V 어댑터를 지원하는 클래스 3 PoE PD
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS23757EVM — 22-57 Vin, 5 Vout High Efficiency PoE Interface and DC/DC Controller Evaluation Module for TPS23757

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23757EVM — 22-57 Vin, 5 Vout High Efficiency PoE Interface and DC/DC Controller Evaluation Module for TPS23757

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS23757EVM: Evaluation Module for TPS23757 (Rev. B) 2010. 8. 30
인증서 TPS23757EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2