TPS2378EVM-105

TPS2378EVM-105

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS2378EVM-105 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2378 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with AUX Control. The EVM is designed to look like the front end of any Power Over Ethernet (PoE) PD module. An RJ-45 connector is provided to connect directly to an Ethernet cable with a Power Sourcing Equipment (PSE) driving it on the other end. The EVM also accepts power applied using a stand-alone power supply.

특징
  • 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
  • 15 kV/8 kV System-Level ESD Capability
  • DC/DC Converter Enable
  • PowerPad™ SO-8 Package
  • Adapter Priority Input
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
전동 장치
TPS2378 — AUX 제어를 제공하는 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2378EVM-105 — Evaluation Module for TPS2378 High Efficiency IEEE 802.3at PD Controller with Integrated DC/DC

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2378EVM-105 — Evaluation Module for TPS2378 High Efficiency IEEE 802.3at PD Controller with Integrated DC/DC

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2378EVM-105 User's Guide 2012. 3. 20
인증서 TPS2378EVM-105 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2