TPS2378EVM-602

TPS2378EVM-602

지금 주문하기

개요

The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • 51W High Power 4-Pair PoE (Forced UPOE)
  • Logic circuitry keeps converter off until both TPS2378 PDs are powered
  • MPS circuit keep PSE ports connected until converter startup
  • Load inhibitor circuit (optional) for high power resistive loads
전동 장치
TPS2378 — AUX 제어를 제공하는 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00539 — 강제 4-페어 PoE PD 앱용 UPOE 고효율 플라이백 컨버터(19V/2.3A) 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00539 — 강제 4-페어 PoE PD 앱용 UPOE 고효율 플라이백 컨버터(19V/2.3A) 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2378EVM-602 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017. 7. 31
인증서 TPS2378EVM-602 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 May the forced UPOE be with you PDF | HTML 2015. 6. 15