TPS2379EVM-106

TPS2379EVM-106

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS2379EVM-106 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with External Gate Driver.


In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373

특징
  • IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
  • Gate drive output for external booster FET
  • DC/DC converter enable
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET with 850mA current limit
전동 장치
TPS2379 — 외부 게이트 드라이버를 갖춘 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2379EVM-106 — TPS2379 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2379EVM-106 — TPS2379 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) 2014. 5. 5
인증서 TPS2379EVM-106 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2