TPS2410EVM

TPS2410 평가 모듈

TPS2410EVM

지금 주문하기

개요

The TPS2410EVM is an Evaluation module set up to wire-OR two power supplies for redundant power to a load using two TPS2410s and MOSFETs.

특징

A 5 V supply is used to power status LEDs. It is jumper selected to power VDD on the TPS2410 and the glitch circuit if the control voltage is less than 3.0 V. The status outputs turn on LEDs to give a visual condition of the system, fault, power good, and gate status. The Glitch maker, discussed in the test methods section of the user's guide, applies a 1 ohm load to the input supply for 100 us. This disruption allows the user to scope test points and observe system recovery. The RSET resistor is used to program the turn-off point of the TPS2410. The Filter compensates for system noise. The UV and OV cicuits set permissible limits for input operating voltage.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
TPS2410 0.8V~16.5V 1.2A IQ 290uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러 TPS2411 0.8V~16.5V 1.2A IQ 293uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2410EVM — TPS2410 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2410EVM TPS2410 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) 2019. 9. 12
인증서 TPS2410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2