TPS2412EVM

TPS2412EVM

지금 주문하기

개요

The TPS2412EVM is an evaluation module set up to wire-OR two power supplies for redundant power to a load using two TPS2412s and MOSFETs.

특징

The 5 V supply is jumper selected to power VDD on the TPS2412s and the glitch circuit if the control voltage is less than 3.0 V. The Glitch maker, discussed in the test methods section of the User's Guide, applies a 1 ohm load to the input supply for 1 ms. This disruption allows the user to scope test points and observe system recovery. The Rset resistor is used to program the turn-off point of the TPS2411.

MOSFET
CSD17501Q5A — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.9mΩ

 

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
TPS2412 — 0.8V~16.5V 1.2A IQ 292uA Igate 소스 N+1 및 OR-ing 전원 레일 컨트롤러 TPS2413 — 0.8V~16.5V 1.2A IQ 291uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2412EVM — TPS2412 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2412EVM — TPS2412 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2411EVM and TPS2413EVM User's Guide 2007. 1. 2
인증서 TPS2412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2