TPS2420EVM-01

TPS2420EVM-01

지금 주문하기

개요

The TPS2420EVM-01 is a 3-V to 18-V module using the TPS2420 hot swap controller with integrated MOSFET. At power on, the output is power limited to control inrush current and protect the MOSFET. On an over-current condition, the controller interrupts power to the load at high speed and signals load status. Operating current, fault current and fault timer settings are hardware programmable.

특징
  • 3V to 18V Operation
  • Controlled Inrush Current
  • Fast Circuit Breaker Control
  • Hardware Programmable
  • LED status display
  • A Slide Switch Controls the ENABLE Signal
  • The Area Under the TPS2420 is Copper Pour with Vias to the Internal Ground to take Advantage of the Power Pad Package
  • A Transorb is On-Board for Over-Voltage Input Protection
  • A Common Diode at the Output Prevents a Negative Spike if the Load is Removed While Powered On
  • Programmable IMON Voltage Readout of the Output Current is Preset to 0.31 V / A
  • Test Points Available to Monitor Circuit Operation
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS2420 — 3V~20V, 30mΩ, 1-5A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2420EVM-01 — TPS2420 Hot Swap Controller System Test Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2420EVM-01 — TPS2420 Hot Swap Controller System Test Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 2009. 1. 6
인증서 TPS2420EVM-01 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS2421-1EVM-02 — TPS2421-1 핫 스왑 컨트롤러 평가 모듈