TPS24710EVM-003

TPS24710EVM-003

지금 주문하기

개요

The TPS24710EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24710 positive voltage power-limiting hot swap controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller in latch off mode with an external MOSFET.

The TPS24710EVM-003 may also be used to evaluate the TPS24712 high efficiency power-limiting hot swap controller. Order the TPS24710EVM-003 and a TPS24712 sample part separately. Remove and replace the TPS24710 at U2 with the TPS24712. The difference between these parts is the polarity of the status outputs. For TPS24712, the status LEDs are off when true.

특징
  • +2.5V to +20V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Fault Timer
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • 10-pin MSOP
핫 스왑 컨트롤러
TPS24710 — 전원 제한 및 장애 출력을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러 TPS24712 — 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러(전원 제한 및 소프트 시작 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS24710EVM-003 — Evaluation Module for Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS24710EVM-003 — Evaluation Module for Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) 2013. 9. 10
인증서 TPS24710EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2