TPS24720EVM-001

TPS24720EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS24720EVM-001 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24720 positive voltage power-limiting hot swap Controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller operating in latch off or re-try mode with an external MOSFET.

특징
  • +2.5V to +20V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Fault Timer
  • Load Current Indicator Output
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • UV, OV Inputs
  • 16-pin QFN
핫 스왑 컨트롤러
TPS24720 — 전원 제한 및 전류 모니터링을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS24720EVM-001 — Evaluation Module for TPS24720 Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS24720EVM-001 — Evaluation Module for TPS24720 Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS24720EVM (Rev. A) 2013. 9. 10
인증서 TPS24720EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2