TPS24740EVM-596

오링 및 여러 핫 스왑 부하를 위한 TPS24740 EVM

TPS24740EVM-596

지금 주문하기

개요

The TPS24740EVM-596 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24740 2.5-V to 18-V Positive Voltage Hot-Swap and ORing controller. The EVM is designed for ORing to multiple hot-swapped loads and contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  1. Programmable SOA
  2. Programmable Reverse Blocking Threshold
  3. Independent Enable for Hotswap and Oring
  4. Order of Hotswap and Oring Controller are Interchangeable
핫 스왑 컨트롤러
TPS24740 전원 제한 및 래치 오프 기능의 오링을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러 TPS24741 전원 제한, 자동 재시도 및 오링을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러 TPS24742 전원 제한 및 오링을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러 TPS24772 고성능을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS24740EVM-596 — TPS24740 EVM for ORing to Multiple Hotswap Loads

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS24740EVM-596 TPS24740 EVM for ORing to Multiple Hotswap Loads

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 2015. 3. 12
인증서 TPS24740EVM-596 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2