TPS24742EVM-667

TPS24742 오링 애플리케이션에 핫 스왑 기능을 위한 평가 모듈

TPS24742EVM-667

지금 주문하기

개요

The TPS24742EVM-667 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24742 2.5-V to 18-V positive voltage hot-swap and ORing controller. The EVM is designed for hot swap to ORing applications  and contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • Programmable SOA
  • Programmable Reverse Blocking Threshold
  • Independent Enable for Hotswap and Oring
  • Order of Hotswap and Oring Controller are Interchangeable
핫 스왑 컨트롤러
TPS24740 전원 제한 및 래치 오프 기능의 오링을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러 TPS24741 전원 제한, 자동 재시도 및 오링을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러 TPS24742 전원 제한 및 오링을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS24742EVM-667 — TPS24742 Evaluation Module for Hotswap to ORing Applications

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS24742EVM-667 TPS24742 Evaluation Module for Hotswap to ORing Applications

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS24742EVM-667 Evaluation Module User's Guide 2015. 7. 2
인증서 TPS24742EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2