TPS24750EVM-546

전류 모니터를 지원하는 12A 통합 핫 스왑 보호기

TPS24750EVM-546

지금 주문하기

개요

TPS24750EVM-546 features a highly sophisticated hot swap controller with integrated MOSFET with built in SOA protection. The EVM provides the user with convenient test points, connectors, and various indicators for full evaluation of the device. TPS24751 will automatically retry while TPS24750 will latch after a system fault.

특징
  • 10A integrated MOSFET hot swap controllers with either automatic retry (TPS24751) or latched fault (TPS24750)  versions.
  • 35A input/output screw type terminals.
  • Onboard fault and power good LED’s.
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option using jumper.
  • On board test point access for all device level pins.
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS24750 외부 차단 FET 및 래치 오프를 갖춘 2.5V~18V, 3mΩ, 0.01~12A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS24750EVM-546 — 전류 모니터를 지원하는 12A 통합 핫 스왑 보호기

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS24750EVM-546 전류 모니터를 지원하는 12A 통합 핫 스왑 보호기

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2475X EVM User Guide 2013. 9. 9
인증서 TPS24750EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2