TPS24772EVM-685

TPS24772EVM-685

지금 주문하기

개요

The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

 

 

특징
  • 2.5V to 18V bus operation (30V abs max)
  • Programmable FET SOA protection
  • Dual fault timer (over-current/inrush)
  • Analog current monitor (1% @25mV)
  • Programmable current limit and fast trip protection settings
핫 스왑 컨트롤러
TPS24770 고성능 및 전류 모니터링을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러 TPS24771 아날로그 전류 모니터를 제공하는 고성능 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러 TPS24772 고성능을 지원하는 2.5V~18V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS24772EVM-685 — TPS24772 EVM for high performance hotswap applications

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS24772EVM-685 TPS24772 EVM for high performance hotswap applications

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide 2015. 3. 18
* EVM User's guide TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 2015. 3. 12
인증서 TPS24772EVM-685 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2