TPS2492EVM-003

TPS2492EVM-003

지금 주문하기

개요

The TPS2492EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2492 positive high-voltage power-limiting hot swap controller with analog current monitor output. The TPS2492EVM-003 accepts a 1VDC to 48VDC input and delivers a 48VDC, 1-A maximum output with the latch off mode. The TPS2492EVM-003 can be configured for other operating voltage and current combinations. Timing capacitors, power limit and other settings may also be changed.

특징
  • +9V to +80V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Current Limit for Load Protection
  • Programmable Fault Timer
  • Load Current Indicator Output
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • Enable, UV, OV Inputs
  • Latch Off After Fault
핫 스왑 컨트롤러
TPS2492 — 전원 제한, 래치 꺼짐 및 아날로그 전류 모니터를 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2492EVM-003 — TPS2492 양극 48V 레일을 위한 핫 스왑 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2492EVM-003 — TPS2492 양극 48V 레일을 위한 핫 스왑 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS2492EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2