TPS2493EVM-004

TPS2493EVM-004

지금 주문하기

개요

The TPS2493EVM-004 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2493 positive high-voltage power-limiting hot swap controller with analog current monitor output. The TPS2493EVM-004 accepts a 1VDC to 48VDC input and delivers a 48VDC, 1-A maximum output with the auto retry mode. The TPS2493EVM-004 can be configured for other operating voltage and current combinations. Timing capacitors, power limit and other settings may also be changed.

특징
  • +9V to +80V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Current Limit for Load Protection
  • Programmable Fault Timer
  • Load Current Indicator Output
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • Enable, UV, OV Inputs
  • Auto Attempt Restart After Fault
핫 스왑 컨트롤러
TPS2493 전원 제한, 자동 재시도 및 아날로그 전류 모니터를 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2493EVM-004 — TPS2493 양극 48V 레일을 위한 핫 스왑 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2493EVM-004 TPS2493 양극 48V 레일을 위한 핫 스왑 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS2492/3 Hot Swap Controller (Rev. A) 2011. 3. 19
인증서 TPS2493EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2