TPS2513EVM-527

TPS2513 듀얼 채널, 자동 감지 USB 충전 컨트롤러 평가 모듈

TPS2513EVM-527

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features

특징
  • Supports USB DCP Shorting D+ Line to D- Line
  • Supports USB DCP Applying 2.0 V on D+ Line and 2.7 V on D- line (or USB DCP Applying 2.7 V on D+ Line and 2.0 V on D- Line)
  • Supports USB DCP Applying 1.2 V on D+ and D- Line
  • Automatically Switch D+ and D- lines Connections for an Attached Device
  • Dual Channel Controller
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available SOT23-6 package
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러
TPS2513 듀얼 USB 전용 충전 포트 컨트롤러 TPS2513A 듀얼 USB 전용 충전 포트 컨트롤러 TPS2513A-Q1 오토모티브 USB 충전 포트 듀얼 DP/DM 관리자 TPS2514 USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 1 TPS2514A USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2 TPS2514A-Q1 TPS2514A-Q1 USB 전용 충전 포트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2513EVM-527 — TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2513EVM-527 TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2513EVM-527 (Rev. B) 2013. 10. 10
인증서 TPS2513EVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2