TPS25200EVM-618

TPS25200EVM-618

지금 주문하기

개요

The TPS25200EVM-618 features an adjustable current limited power distribution switch with input overvoltage protection and output overvoltage clamp. The EVM provides the user with convenient test points, connectors, and various indicators for full evaluation of the TPS25200.

특징
  • Up to 2.8A adjustable current limited power switch with input OVP and output OVK.
  • Dual supply input terminals for push button switch for OVP testing.
  • Selectable output capacitance using jumpers.
  • On board test point access for all device level pins.
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25200 — 꺼졌을 때 역전류 차단을 지원하는 2.5V~6.5V, 60mΩ, 0.085~2.9A eFuse TPS25200-Q1 — 끌 때 역전류 차단을 지원하는 2.5V~6.5V, 67mΩ, 2.1~2.7A 오토모티브 eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 입력 과전압 보호 기능이 있는 조정 가능한 전류 제한 전력 분배 스위치

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 입력 과전압 보호 기능이 있는 조정 가능한 전류 제한 전력 분배 스위치

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25200 EVM User's Guide (Rev. A) 2014. 4. 18
인증서 TPS25200EVM-618 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2