TPS25210EVM

TPS25210EVM

지금 주문하기

개요

TPS25210EVM eFuse 평가 보드는 텍사스 인스트루먼트의 TPS25210 eFuse에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25210 장치는 역전류 방지, 입력 역극성 보호, 과전류, 돌입 전류 보호, 조정 가능한 과전류 과도 블랭킹 타이머, 프로그래머블 저전압 및 과전압 보호 기능을 지원하는 통합 31mΩ FET를 사용하는 2.7V~5.7V, 4A eFuse입니다.

특징
  • 2.7V~5.7V(일반) 작동
  • 온보드 점퍼를 사용한 0.5A~4.44A 프로그래머블 전류 제한
  • 프로그래머블 과도 전류 블랭킹 타이머
  • 프로그래머블 출력, 회전율 제어, UVLO, 전류 제한
  • 전원 양호 및 오류 표시를 위한 LED 상태
  • 입력 과도 보호용 TVS 다이오드와 출력의 온보드 쇼트키 다이오드는 과전류 고장 시 음극 스파이크를 방지합니다
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS2521 — 역방향 극성 보호 기능이 통합된 2.7V~5.7V, 31mΩ, 4A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25210EVM — TPS25210 evaluation module for eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25210EVM — TPS25210 evaluation module for eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25210EVM: Evaluation Module for TPS25210 eFuse PDF | HTML 2021. 3. 31
인증서 TPS25210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 5. 28