TPS25221DBVEVM-018

TPS25221DBVEVM-018

지금 주문하기

개요

TPS25221DBVEVM-018은 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 텍사스 인스트루먼트의 전력 분배 스위치 제품군을 위한 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 2.5V~5.5V 범위에서 작동합니다. 온보드 점퍼는 출력 전류 제한을 1.3A 또는 2.6A로 설정합니다. 테스트 포인트는 모든 중요한 노드 전압에 편리한 액세스를 제공합니다.

특징
  • 조정 가능한 전류 제한
  • 높은 전류 제한 정확도
  • 빠른 과전류 응답
부하 스위치
TPS25221 — 0.275-2.7A 조정 ILIMIT, 2.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이, 역방향 차단
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25221DBVEVM-018 — 조정 가능한 전류 제한 USB 전원 스위치를 위한 TPS25221 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25221DBVEVM-018 — 조정 가능한 전류 제한 USB 전원 스위치를 위한 TPS25221 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) 2019. 9. 23
인증서 TPS25221DBVEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 4. 8