TPS2540EVM-623

TPS2540EVM-623

지금 주문하기

개요

The TPS2540EVM-623 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS254x USB Charging Port Power Switch and Controller.

특징
  • USB Charging Port Power Switch and Controller
  • Meets Battery Charging Specification BC1.2 for DCP and CDP
  • Meets Chinese Telecommunications Industry 2.0 Standard YD/T 1591-2009
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current-limit, 230 mA – 2800 mA typical
  • Fast Over-current Response – 1.5 μS Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • OUT Discharge through CTLx=000 (TPS2540/40A) or DSC (TPS2541/41A)
  • Longer Detach Detection Time (TPS2540A/41A) Supporting Additional Legacy Devices
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
USB-A 컨트롤러
TPS2540 — USB 충전 포트 컨트롤러 TPS2540A — USB 충전 포트 컨트롤러 및 2.5A 전원 스위치 TPS2541 — 출력 방전을 지원하는 USB 충전 포트 컨트롤러 TPS2541A — USB 충전 포트 컨트롤러 및 2.5A 전원 스위치(출력 방전 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2540EVM-623 — Evaluation Module for TPS2540 USB Charging Port Power Switch & Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2540EVM-623 — Evaluation Module for TPS2540 USB Charging Port Power Switch & Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) 2011. 8. 10
인증서 TPS2540EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2