TPS2546EVM-064

TPS2546EVM-064

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.

특징
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current Limit, 230 mA–2800 mA Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for device enable input
  • EVM supports USB 3.0 data pass through
USB-A 컨트롤러
TPS2546 — CDP/SDP 자동 스위치 및 부하 감지 지원 2.5A 전원 스위치를 갖춘 USB 충전 포트 컨트롤러 TPS2547 — 부하 감지를 지원하는 USB 충전 포트 컨트롤러 및 3A 전원 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) 2013. 2. 4
인증서 TPS2546EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2