TPS254900AQ1EVM

TPS254900AQ1EVM

지금 주문하기

개요

TPS254900AQ1 평가 모듈(TPS254900AQ1EVM)에는 USB 충전 컨트롤러 및 전원 스위치인 TPS254900AQ1의 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있으며, 통합된 VBUS 및 D+/D-배터리 단락 보호, 케이블 보상, IMON(전류 모니터) 및 IEC ESD 보호 기능이 있어 차량용 USB 충전 및 USB 포트 보호 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • VBUS, D+ 및 D- 12V 배터리 단락 보호 제공
  • TPS254900AQ1은 DP_IN 및 DM_IN 핀에 IEC 61000-4-2 ESD 보호 기능이 내장됨
  • 200mΩ의 케이블 저항 기반으로 2.4A에서 최대 5.3V의 케이블 보상 능력 제공
  • 최대 3.2A의 출력 전류 용량
DC/DC 컨버터
LMR14030 SIMPLE SWITCHER® 40V, 3.5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40uA IQ)

 

USB-A 컨트롤러
TPS254900A-Q1 VBATT 단락 보호 기능을 갖춘 오토모티브 USB 호스트 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS254900AQ1EVM — TPS254900A-Q1 Evaluation Module with LMR14030 3.5A Step-Down Regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS254900AQ1EVM TPS254900A-Q1 Evaluation Module with LMR14030 3.5A Step-Down Regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS254900AQ1EVM-003 Evaluation Module 2017. 10. 10
인증서 TPS254900AQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2