TPS2549Q1EVM-729

TPS2549Q1EVM-729

지금 주문하기

개요

TPS2549Q1EVM-729 is a USB charging port controller with an integrated power switch and USB 2.0 high-speed data line (DP/DM) switches. TPS2549Q1EVM-729 provides the electrical signatures on DP_IN and DM_IN to support all current charging schemes. TPS2549Q1EVM-729 incorporates USB cable voltage drop compensation by linearly sensing the port current and automatically adjusting the output voltage of the LM53603AQPWPRQ1 to keep the cable end device voltage within the normal operating range.

특징
  • TPS2549Q1 Built in IEC 61000-4-2 Protection on DP_IN and DM_IN pins
  • Linear USB Cable Voltage Droop Compensation
  • TPS2549Q1 is fully AEC Q100 qualified
  • Built in Short to VBUS Protection and Notification on DP_IN and DM_IN pins
  • LM53603AQPWPRQ1 High Performance 2.1MHz Automotive qualified DC/DC converter
USB-A 컨트롤러
TPS2549 — 케이블 보상 기능을 갖춘 USB 충전 포트 컨트롤러 및 3A 전원 스위치 TPS2549-Q1 — 전압 강하 보상을 지원하는 오토모티브 USB 충전 포트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM Automotive USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM Automotive USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2549Q1EVM-729 User's Guide (Rev. A) 2016. 9. 15
인증서 TPS2549Q1EVM-729 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2