TPS2553DRVEVM-364

TPS2553DRVEVM-364

지금 주문하기

개요

TPS2552/3DBVEVM 및 TPS2552/3DRVEVM은 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 텍사스 인스트루먼트의 전력 분배 스위치 제품군을 위한 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM들은 2.5V~6.5V 범위에서 작동합니다. 온보드 점퍼는 출력 전류 제한을 0.5A 또는 1A로 설정합니다. 테스트 포인트는 모든 중요한 노드 전압에 편리한 액세스를 제공합니다.

부하 스위치
TPS2553 — 0.075-1.7A 조정 ILIMIT, 2.5-6.5V, 85mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이, 역방향 차단
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2553DRVEVM-364 — Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module for TPS2553DRVEVM-364

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2553DRVEVM-364 — Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module for TPS2553DRVEVM-364

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module 2008. 10. 8
인증서 TPS2553DRVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2