TPS2553Q1EVM

TPS2553Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS2553-Q1은 단락 전류 제한 기능이 있는 조정 가능한 정밀 전력 분배 스위치입니다. 이 장치는 최대 1.5A의 연속 부하 전류를 제공할 수 있으며, 75mA~1.7A 사이의 프로그래머블 단락 전류 제한이 있습니다. 이 장치에는 전류 제한 외에 역전압 보호 기능도 있습니다.

특징
  • 장치의 주요 핀이 온보드 테스트 포인트로 분류됨
  • 단락 전류 제한을 변경할 수 있도록 쉽게 조정 가능한 온보드 점퍼
  • 장치의 자동 재시도 기능을 수행할 수 있는 온보드 점퍼
  • 인에이블 핀의 수동 제어를 위한 온보드 스위치
  • EVM 솔루션의 Q200 인증 패시브
부하 스위치
TPS2553-Q1 오토모티브 0.075-1.3A 조정 가능 ILIMIT, 2.5-6.5V, 85mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이, 역방향 차단
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2553Q1EVM — TPS2553-Q1 Precision Current-Limited Power-Distribution Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2553Q1EVM TPS2553-Q1 Precision Current-Limited Power-Distribution Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2553Q1EVM (HVL125A) Precision Current Limiting Switch User Guide 2016. 7. 7
인증서 TPS2553Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2