TPS2554EVM-010

TPS2554EVM-010

지금 주문하기

개요

The TPS2554EVM-010 is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments TPS2554DRC and TPS2555DRC precision adjustable, current-limited power-distribution switches. This EVM operates over a 4.5 V to 5.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 1.2 A or 2.4 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

특징
  • Adjustable Current-Limit, 250 mA to 2700 mA
  • Fast Over-current Response, 2 uS Typical
  • 70 mOhm High Side MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Deglitched Fault Report
  • 2 uA Maximum Standby Supply Current
부하 스위치
TPS2554 — 0.5-2.5A 조정 가능, 2 설정 가능 ILIMIT, 4.5-5.5V, 73mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이 TPS2555 — 0.5~2.5A 조정 가능, 2개 설정 가능 ILIMIT, 4.5~5.5V, 73mΩ USB 전원 스위치, 액티브-로우
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2554EVM-010 — Evaluation Module for TPS2554 Precision Adjustable, Current-Limited Power Distribution Switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2554EVM-010 — Evaluation Module for TPS2554 Precision Adjustable, Current-Limited Power Distribution Switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2554 and TPS2555 Evaluation Module 2011. 6. 13
인증서 TPS2554EVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2