TPS2557DRBEVM-423
TPS2557DRBEVM-423: TPS2557용 평가 모듈
TPS2557DRBEVM-423
개요
The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2556 or TPS2557. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
부하 스위치
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: Evaluation Module for TPS2557
TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: Evaluation Module for TPS2557
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the TPS2556/7EVM | 2009. 11. 19 | ||
| * | EVM User's guide | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module | 2008. 10. 8 | ||
| 인증서 | TPS2557DRBEVM-423 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |