TPS2559EVM-624

TPS2559EVM-624

지금 주문하기

개요

The TPS2559EVM-624 is a fully assembled and test circuit for evaluating the TPS2559 precision adjustable current limited power distribution switch intended for application where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • Meets USB Current Limiting Requirements
  • Adjustable Current Limit (500mA - 5A)
  • Access to VIN, VOUT, EN, FAULT and ILIM pins
부하 스위치
TPS2559 — 1.2-4.7A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 13mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이 TPS2559-Q1 — 오토모티브 1.2-4.7A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 13mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 정밀 조정 가능 전류 제한 전력 분배 스위치

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 정밀 조정 가능 전류 제한 전력 분배 스위치

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2559EVM-624 Evaluation Module 2014. 4. 25
인증서 TPS2559EVM-624 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2