TPS25741EVM-802

TPS25741EVM-802

지금 주문하기

개요

TPS25741 평가 모듈(TPS25741EVM-802)에는 전용 USB PD Type C 다운스트림 방향 포트(DFP) 컨트롤러인 TPS25741에 대한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다. TPS25741은 업스트림 컨버터에 의존하여 5V, 12V 및 20V(TPS25741)를 출력합니다.  이 EVM은 TPS54531 기반 벅 컨버터를 TPS25741용 전원 공급 장치로 사용합니다.

특징
  • CC1 및 CC2 핀의 IEC 61000-4-2 ESD 보호 기능에 내장된 TPS25741
  • 상태 시스템 구현에는 펌웨어 불필요
  • 요청에 따라 5V, 12V 및 20V의 가변 출력 전압
  • 캡티브 케이블이 연결된 상태에서 최대 5A의 출력 전류. 기본값은 3A
  • USB PD 사양과 호환되는 5V, 12V 및 20V 간의 원활한 전환
MOSFET
CSD17579Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.2mΩ

 

USB-A 컨트롤러
TPS2514A — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

 

USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25741 — USB Type-C™ Rev 1.2 및 USB PD 소스 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25741EVM-802 — TPS25741 Evaluation Module with Power Multiplexer and Port Power Management Capabilities

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25741EVM-802 — TPS25741 Evaluation Module with Power Multiplexer and Port Power Management Capabilities

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25741EVM-802 and TPS25741AEVM-802 EVM User's Guide for Desktops (Rev. A) 2017. 2. 7
인증서 TPS25741EVM-802 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2