TPS25810EVM-745

TPS25810 부하 감지 기능이 있는 USB 타입 C DFP 컨트롤러 및 전원 스위치 평가 모듈

TPS25810EVM-745

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS25810EVM-745 evaluation module (EVM) helps designers evlaute the performance of the TPS25810 USB Type-C DFP Controller and Power Switch. The EVM contains inputs and outputs for the device as well as many test points and jumpers for easy configuration and evaluation of the TPS25810 features.

특징
  • On-board USB Type-C connection simulation
  • Easily read output signals with either the on-board LEDs or test points
  • Input voltages and signals independently adjustable
  • The circuit design is tested and includes a user's guide

  • Power adaptor is NOT included

USB-C 컨트롤러
TPS25810 VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치 TPS25810-Q1 부하 감지를 지원하는 오토모티브 USB Type-C ™ Rev 1.2 DFP 컨트롤러 및 전원 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25810EVM-745 — TPS25810 USB Type C DFP Controller and Power Switch with Load Detection Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25810EVM-745 TPS25810 USB Type C DFP Controller and Power Switch with Load Detection Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25810EVM-745 User’s Guide (Rev. A) 2015. 9. 18
인증서 TPS25810EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2