TPS25820EVM-835

TPS25820EVM-835

지금 주문하기

개요

TPS25820 평가 모듈(TPS25820EVM-835)에는 TPS25820의 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다. 이 회로는 1.5A 정격 USB VBUS 전원 스위치가 통합된 사용이 간편한 USB Type-C 컨트롤러입니다. 이 장치는 USB Type-C 사양에 정의된 소스 요구 사항을 충족하며, USB Type-C 장치 연결/해제, 연결 방향 및 연결된 장치 유형을 탐지하는 데 쓰이는 소스 상태 머신을 구현합니다.

특징
  • USB Type-C Rev.1.2 규격 준수 소스 컨트롤러
  • CC 회선에서 1.5A 기능 광고 및 1.7A 출력 전류 한도
  • 커넥터 연결/해제 탐지 및 슈퍼스피드 극성 판별
  • CC1 및 CC2 +/- 8kV 접촉, +/- 15kV 공기 방전 ESD 등급(IEC 61000-4-2)
USB-A 컨트롤러
TPS2514 — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 1

 

USB-C 컨트롤러
TPS25820 — VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 1.5A 전원 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB Type-C,1.5A Source Controller and Power Switch EVM with USB Dedicated Port Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB Type-C,1.5A Source Controller and Power Switch EVM with USB Dedicated Port Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) 2017. 11. 14
인증서 TPS25820EVM-835 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2