TPS25830Q1EVM-040

케이블 보상 및 전류 제한을 지원하는 USB Type-C® 및 BC1.2용 TPS25830-Q1 평가 모듈

TPS25830Q1EVM-040

지금 주문하기

개요

TPS25830Q1EVM-040은 케이블 보상 기능이 있는 USB Type-C® 및 BC1.2 5V 3.5A 출력 및 36V 입력 동기 벅용 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 장치 충전 및 데이터 통신을 위한 전원 터미널 블록, USB Type-A 및 USB Type-C 커넥터가 있습니다. EVM의 저항을 통해 케이블 보상, 전류 제한 및 DC/DC 주파수를 조정할 수 있습니다.

특징
  • 6V~36V(최대 40V ABS) 입력 범위 전류 모드 제어 DC/DC 컨버터
  • 정밀 케이블 전압 강하 보상을 위한 ±8% 전류 감지 정확도(IOUT > 1.5A)
  • USB 배터리 충전 사양 버전 1.2 및 USB Type-C 버전 1.3 준수
  • CC1, CC2, D+ 및 D- VBAT 단락 및 VBUS 보호
  • 사용자 프로그래밍 가능한 VBUS 전류 제한 및 내부 VCONN 전류 제한
  • IEC 61000-4-2 등급 D+, D-, CC1, CC2
MOSFET
CSD85312Q3E 20V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 공통 소스 SON 3mm x 3.14mOhm

 

USB-C 컨트롤러
TPS25830-Q1 BATT 보호 및 케이블 보상이 짧은 USB Type-C® 및 SDP/CDP 충전 포트 컨버터 TPS25832-Q1 케이블 보상 기능을 지원하는 USB Type-C 및 SDP/CDP 충전 포트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25830Q1EVM-040 — 케이블 보상 및 전류 제한 EVM이 포함된 TPS25830-Q1 USB Type-C 및 BC1.2 동기 벅

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25830Q1EVM-040 케이블 보상 및 전류 제한 EVM이 포함된 TPS25830-Q1 USB Type-C 및 BC1.2 동기 벅

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25830-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2019. 1. 9
인증서 TPS25830Q1EVM-040 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2