TPS25831Q1EVM-062

TPS25831Q1EVM-062

지금 주문하기

개요

시작하는 데 필요한 사항: 
1단계: 하드웨어 주문 

2단계: EVM 사용 설명서 다운로드 

3단계: 설계 가이드 라인 및 애플리케이션 노트 다운로드
4단계: 최신 레퍼런스 설계 다운로드


TPS25831Q1EVM-062는 케이블 보상 기능이 있는 USB Type-C 및 BC1.2 5V 3.5A 출력, 36V 입력 동기 벅용 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM에는 장치 충전 및 데이터 통신을 위한 전원 터미널 블록, USB Type-A 및 USB Type-C 커넥터가 있습니다. EVM의 저항을 통해 케이블 보상, 전류 제한 및 DC/DC 주파수, NTC 열 보호를 조정할 수 있습니다.

특징
  • 6V~36V(최대 절대값 40V) 입력 범위 전류 모드 제어 DC-DC 컨버터
  • 정밀 케이블 전압 강하 보상을 위한 ±8% 전류 센스 정확도(IOUT > 1.5A)
  • USB 배터리 충전 사양 버전 1.2 및 Type-C 버전 1.3 규격 준수
  • CC1, CC2, D+ 및 D- VBAT 단락 및 VBUS 보호
  • 사용자 프로그래밍 가능한 VBUS 전류 제한 및 내부 VCONN 전류 제한
  • 시스템 열 관리를 위한 사용자 프로그래밍 가능 외부 NTC 부품
MOSFET
CSD85312Q3E 20V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 공통 소스 SON 3mm x 3.14mOhm

 

USB-C 컨트롤러
TPS25831-Q1 STB 보호, 케이블 콤퍼레이터 및 열 폴드백 기능이 있는 USB Type-C™ DCP 충전 포트 컨버터 TPS25833-Q1 USB Type-C, 케이블 보상 및 열 폴드백 기능이 있는 DCP 충전 포트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 USB Type-C and BC1.2 Synchronous Buck EVM with cable compensation and current limit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25831Q1EVM-062 TPS25831-Q1 USB Type-C and BC1.2 Synchronous Buck EVM with cable compensation and current limit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25831-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2019. 2. 19