TPS25840Q1EVM-079

TPS25840Q1EVM-079

지금 주문하기

개요

시작하는 데 필요한 사항: 
1단계: 하드웨어 주문 

2단계: EVM 사용 설명서 다운로드 

3단계: 설계 가이드 라인 및 애플리케이션 노트 다운로드

 

TPS25840Q1EVM-079은 케이블 보상 기능이 있는 USB Type-A 5V 3.5A 출력, 36V 입력 동기 벅용 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM에는 장치 충전 및 데이터 통신을 위한 전원 터미널 블록, USB Type-A 커넥터가 있습니다. EVM의 저항을 통해 케이블 보상, 전류 제한 및 스위칭 주파수를 조정할 수 있습니다.

특징
  • 6V~36V(최대 40V ABS) 입력 범위 전류 모드 제어 DC-DC 컨버터
  • 정밀 케이블 전압 강하 보상을 위한 ±8% 전류 감지 정확도(IOUT > 1.5A)
  • USB 배터리 충전 사양 개정판 1.2 준수
  • 사용자 프로그래밍 가능 VBUS 전류 제한
USB-A 컨트롤러
TPS25840-Q1 — STB 보호 및 케이블 보상을 지원하는 USB-A SDP/CDP 충전 포트 컨버터 TPS25842-Q1 — USB Type-A SDP/CDP 오토모티브 충전 포트 컨버터 케이블 보상
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and current limit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and current limit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25840-Q1 Evaluation Module 2018. 12. 13
인증서 TPS25840Q1EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 14