TPS25854Q1EVM-164

TPS25854Q1EVM-164

지금 주문하기

개요

TPS25854-Q1은 최대 3A까지 공급할 수 있는 동기 DC/DC 컨버터와 자동 DCP 모드 및 USB Type-C™ 포트를 구현하기 위한 통합 감지 및 제어를 포함하는 통합 USB 충전 포트 솔루션입니다.

특징
  • 5.5V~26V(최대 40V ABS) 입력 범위 전류 모드 제어 DC-DC 컨버터
  • 자동 DCP 및 USB Type-C 버전 1.3 준수
  • NTC 기능을 사용한 열 관리
  • 사용자 프로그래밍 가능한 VBUS 전류 제한 및 내부 VCONN 전류 제한
  • AEC-Q100:
    • 온도 등급 1
    • HBM 및 CDM ESD
USB-C 컨트롤러
TPS25854-Q1 — 부하 감소를 지원하는 싱글 3A USB Type-C 충전 포트 컨트롤러 TPS25855-Q1 — 부하 감소를 지원하는 싱글 3A USB Type-C 충전 포트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25854Q1EVM-164 — TPS25854-Q1 단일 3A USB Type-C 동기형 벅 충전 포트 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25854Q1EVM-164 — TPS25854-Q1 단일 3A USB Type-C 동기형 벅 충전 포트 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25854-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 8. 5
인증서 TPS25854Q1EVM-164 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 8. 26