TPS25910EVM-088

TPS25910EVM-088

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS25910EVM-088 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS25910 high power load switch with programmable slew rate. The EVM contains input and output connectors, as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

특징
  • -3-20V Bus Operation
  • Integrated 30mohm pass MOSFET
  • Programmable current limit from 0.83A to 6.5A
  • Programmable inrush current slew rate
  • Thermal shutdown and fault alert
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25910 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25910EVM-088 — TPS25910 High-Current Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25910EVM-088 TPS25910 High-Current Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25910EVM-088 EVM: Evaluation Module for TPS25910 (Rev. A) 2012. 12. 31
인증서 TPS25910EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2