TPS25940EVM-635

TPS25940EVM-635

지금 주문하기

개요

The TPS25940XEVM-635 is an eFuse (Current Limiter with DEVSLP) that operates from 2.7V to 18V, and have integrated back-to-back FETs with programmable under-voltage, over-voltage, reverse-voltage, over-current and in-rush current protection. It also includes analog current monitoring in a small 3x4-mm 20-pin QFN package. During hot-plug, the device limits inrush current and output ramp-rate can be programmed with a single capacitor at dVdT pin.

특징
  • 2.7V to 18V operating voltage range
  • Up to 5A Adjustable ILIMIT setting option using Jumpers
  • On board fault and power good LED’s
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option
  • On board test point access for all device level pins
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25940 — 역전류 차단 및 DevSleep을 지원하는 2.7V~18V, 42mΩ, 0.6~5.2A eFuse TPS25940-Q1 — 전류 모니터 및 배터리 단락 보호를 지원하는 2.7V~18V, 42mΩ, 0.6~5.3A 오토모티브 eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25940EVM-635 — TPS25940x 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25940EVM-635 — TPS25940x 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25940 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018. 7. 9
인증서 TPS25940EVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2