TPS25946EVM

TPS25946EVM

지금 주문하기

개요

TPS25946EVM eFuse 평가 보드는 TPS25946 eFuse에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25946 장치는 28.3mΩ FET가 결합된 2.7V~23V, 5.5A eFuse입니다. eFuse의 TPS259460x 제품군은 비활성화 시 역전류 방지, 활성화 시 양방향 전류 흐름 기능, 조정 가능한 과전류, 돌입 전류, 단락, 과열 방지, 조정식 과전류 과도 블랭킹 타이머, 조정식 부족 전압 및 과전압 보호, 사용자 정의 출력 회전율 제어 기능을 갖추고 있습니다.

특징
  • 2.7V~23V(일반) 작동
  • 온보드 점퍼를 사용한 0.5A~6A 프로그래머블 전류 제한
  • 조정 가능한 출력 전압 슬루율 제어, 과도 전류 블랭킹 타이머, 전류 제한
  • 전원 양호 출력용 LED 상태 표시
  • 출력의 온보드 쇼트키 다이오드가 과전류 고장 시 음극 스파이크를 방지함
  • 입력 및 출력 과도 보호를 위한 TVS 다이오드
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25946 — 양방향 전류 지원을 지원하는 2.7V~23V, 5.5V, 28mΩ eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25946EVM: Evaluation Module for TPS25946 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 27
인증서 TPS25946EVM EU Declaration of Conformity 2021. 5. 31