TPS25948EVM

TPS25948EVM

지금 주문하기

개요

TPS25948 평가 모듈은 TPS25948 eFuse에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25948 디바이스는 역전류 보호, 돌입 전류 보호, 프로그래밍 가능한 저전압, 과전압 보호 및 전류 제한 기능이 있는 12mΩ FET가 결합된 3.5V~23V, 8A eFuse입니다.

특징
  • 3.5V~23V(일반) 작동
  • 온보드 점퍼를 사용한 1A~9A 프로그래머블 전류 제한
  • 프로그래머블 과도 전류 블랭킹 타이머
  • 프로그래머블 출력, 회전율 제어, UVLO, 전류 제한
  • 공급 양호 및 오류 표시를 위한 LED 상태
  • 전원 멀티플렉서 구성
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25948 — 양방향 전력 공급을 지원하는 3.5V~23V, 12.2mΩ, 8A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
수량 한정

TPS25948EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25948EVM — TPS25948 evaluation module for 3.5-V to 23-V, 8-A, 12-mΩ eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25948EVM — TPS25948 evaluation module for 3.5-V to 23-V, 8-A, 12-mΩ eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25948EVM: Evaluation Module for TPS25948 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2023. 7. 7
인증서 TPS25948EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 20