TPS25961EVM

TPS25961EVM

지금 주문하기

개요

TPS25961EVM은 TPS25961 eFuse의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS25961 디바이스는 돌입 전류 보호, 프로그래밍 가능한 저전압, 과전압 보호 및 전류 제한 기능이 있는 100mΩ FET가 통합된 2.7V~19V, 2A eFuse입니다.

특징
  • 2.7V~19V 일반 작동
  • 프로그래머블 UVLO 및 OVLO
  • 프로그래밍 가능 전류 제한
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25961 — 과전압, 과전류 및 단락 보호를 지원하는 2.7V~19V 100mΩ eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25961EVM — TPS25961 2.7V~19V, 2A, 10mΩ eFuse용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25961EVM — TPS25961 2.7V~19V, 2A, 10mΩ eFuse용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25961EVM: Evaluation Module for TPS25961 eFuse PDF | HTML 2022. 8. 29
인증서 TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 7. 29