TPS2596EVM

TPS2596EVM

지금 주문하기

개요

TPS2595EVM 평가 모듈(EVM)은 TPS2595 eFuse 장치를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 다양한 부하 조건(0A~4 A)에서 TPS2595에 여러 다른 입력 전압(2.7V~18V)을 인가할 수 있습니다. 출력, 입력, 부하 전류 모니터 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • 2.7V~19V 작동 전압 범위
  • 온보드 점퍼를 사용하여 0.125A~2A 전류 제한 프로그래밍 가능
  • 프로그래머블 출력 회전율 제어, UVLO
  • FLTb 신호용 LED 상태 표시
  • 온보드 점퍼를 사용하여 조정 가능한 과전압 임계값
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS2596 — 리드 패키지에서 선택 가능한 과전압 보호 클램프를 지원하는 2.7V~19V, 85mΩ, 0.13-2A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2596EVM — TPS2596xx eFuse evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2596EVM — TPS2596xx eFuse evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2596EVM Evaluation Module for TPS2596xx (Rev. A) 2019. 8. 14
인증서 TPS2596EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 10. 6