TPS25980EVM

TPS25980x eFuse 평가 모듈

TPS25980EVM

지금 주문하기

개요

TPS25980EVM eFuse 평가 보드는 텍사스 인스트루먼트의 TPS25980x eFuse 장치에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25980x 장치는 통합 3mOhm FET, 프로그래머블 저전압, 과전류, 돌입 전류 보호, 구성 가능한 자동 재시도 횟수 및 재시도 지연 기능을 지원하는 2.7V~24V, 8A eFuse입니다.

특징
  • 2.7V~24V 작동 전압 범위
  • 온보드 점퍼를 사용하여 3A~8A 전류 제한 프로그래밍 가능
  • 구성 가능한 자동 재시도 횟수 및 재시도 지연 기능
  • 프로그래머블 출력 회전율 제어, UVLO
  • 전원 양호 LED 상태 표시
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25980 조정 가능한 과도 장애 관리를 지원하는 2.7V~24V, 8A, 3mΩ 스마트 eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25980EVM — TPS25980x eFuse evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25980EVM TPS25980x eFuse evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25980EVM: Evaluation Module for TPS25980xx efuse PDF | HTML 2020. 6. 29
인증서 TPS25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 7. 7